/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Sirènes et dispositifs sonores

    Lampe clignotante

    Discontinué

    Lampe clignotante

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les lampes clignotantes de Pfannenberg sont des lampes clignotantes quadruples, conçues pour les conditions industrielles difficiles et utilisables comme alarme visuelle. La lampe clignotante, qui peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur, génère des impulsions lumineuses vives qui attirent fortement l’attention. Pour une utilisation dans des zones potentiellement explosives en zone 2 selon la norme EN 60079-10-1 et en zone 22 selon la norme EN 60079-10-2, certifiée pour les catégories 3G et 3D (gaz et poussière dans les zones dangereuses). Utilisable pour les gaz des classes de température T1, T2, T3 et T4, ainsi que pour la poussière non conductrice, à condition que la température de surface de l’équipement ne dépasse pas 105 °C (221 °F)

    Caractéristiques et avantages :
    • Boîtier résistant aux impacts
    • Système de protection IP67, IP66
    • Plage de températures en fonctionnement : -20°C à 45°C (-4 à 113 °F)
    Certifications :
    • ATEX
    • EAC