/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Sirènes et dispositifs sonores

    Dispositif visuel alarme feu Flash blanc- base haute IQ8L-W mur

    Discontinué

    Le diffuseur Visuel d'Alarme Feu IQ8L-W possède un design de lentille unique distribuant la lumière (blanche) de manière à couvrir une aire carrée en fournissant l'éclairement requis par la norme NF EN 54-23.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le diffuseur Visuel d'Alarme Feu IQ8L-W possède un design de lentille unique. Il est certifié NF SSI suivant la norme NF EN 54-23.

    Conçu pour être installé au mur à une hauteur de 2,4 m il couvre une aire carré de 7,5 m de côté.

    Caractéristiques

    Autres

    • Product Type
      • Sounder

    Autres

    • Product Type
      • Sounder
    • Product Type : Sounder