/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Dispositif d’alarme visuelle IQ8Alarm Plus

    Dispositif d’alarme visuelle IQ8Alarm Plus

    Aperçu

    IQ8Alarm Plus est le dispositif d’alarme le plus économique et le plus fiable du marché. Ses caractéristiques sont exceptionnelles, avec notamment la signalisation d’alarme optique entièrement alimentée en boucle, ainsi que les différents messages vocaux en 5 langues,

    Il est adressable, entièrement alimenté par bus et possède une voix combinée résistante aux court-circuits/circuits ouverts.

    Caractéristiques et avantages :
    • Dispositif d’alarme entièrement alimenté par bus
    • Niveau de pression acoustique élevé jusqu’à 97 dB(A)
    • Intégration économique dans le système esserbus-PLus
    • Activation de jusqu’à 64 dispositifs d’alarme par esserbus-PLus
    • Facteur de charge flexible pour une planification et une installation plus faciles du projet
    • Fonction d’alarme vocale multilingue en 5 langues
    • 20 tonalités de signalisation internationales, y compris la tonalité DIN
    • Activation synchronisée dans la boucle et le panneau
    • Programmation simple et ergonomique via le logiciel Tools 8000.
    • Chaque dispositif d’alarme a un isolateur intégré
    Certifications :
    • EN 54-3
    • EN 54-23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER