/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore de plafond basse fréquence série L

    Les diffuseurs sonores basse fréquence de la série L comprennent une variété de fonctionnalités qui augmentent la polyvalence de leur application tout en simplifiant l’installation.

    Aperçu

    Les diffuseurs sonores basse fréquence de la série L comprennent une variété de fonctionnalités qui augmentent la polyvalence de leur application tout en simplifiant l’installation. Ils sont conçus pour répondre aux exigences d'espace de couchage NFPA 72 qui nécessitent un appareil de notification basse fréquence fonctionnant dans une plage de fréquences de 520 Hz ± 10 % et dont la tonalité est carrée.

    Ces appareils sont dotés de conceptions enfichables qui rendent les installations rapides et infaillibles tout en éliminant pratiquement les défauts de mise à la terre coûteux et chronophages. Les installateurs peuvent également facilement adapter les appareils à un large éventail d'exigences d'application avec un fonctionnement en 24V et un commutateur rotatif pour les tonalités de basse fréquence du diffuseur sonore de 520 Hz.

    Équipements et avantages :
    • 520 Hz ± 10 % de tonalité d’onde carrée, Conformité NFPA
    • Gamme complète de candelas plus options de tonalité haute/basse pour optimiser la consommation de courant pour une grande variété d'applications
    • Compact et standard et options plafond rond
    • Commutateur rotatif pour les niveaux haut et bas, réglages temp 3 et temp 4
    • Conception enfichable avec un minimum d'intrusion dans le boîtier
    • Le ressort d’isolation de la plaque de montage vérifie la continuité du câblage avant l'installation du dispositif
    • Compatible électriquement avec les anciens dispositifs SpectrAlert® et SpectrAlert Advance
    • Mise à jour de l'esthétique moderne
    Certifications :
    • Homologué UL : S4011
    • Certifié FM : PR452768
    • CSFM : 7135-1653:0516
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Low-Frequency
      • Sounder

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Low-Frequency
      • Sounder
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Low-Frequency|Sounder