/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore mural compact basse fréquence série L

    Les diffuseurs sonores muraux, compacts, basse fréquence de la série L comprennent une variété d’équipements qui augmentent la polyvalence de leur application tout en simplifiant l’installation.

    Aperçu

    Les diffuseurs sonores muraux, compacts, basse fréquence de la série L comprennent une variété d’équipements qui augmentent la polyvalence de leur application tout en simplifiant l’installation. Ils sont conçus pour répondre aux exigences d'espace de couchage NFPA 72 qui nécessitent un appareil de notification basse fréquence fonctionnant dans une plage de fréquences de 520 Hz ± 10 % et dont la tonalité est carrée.

    Ces appareils sont dotés de conceptions enfichables qui rendent les installations rapides et infaillibles tout en éliminant pratiquement les défauts de mise à la terre coûteux et chronophages. Les installateurs peuvent également facilement adapter les appareils à un large éventail d'exigences d'application avec un fonctionnement en 24V et un commutateur rotatif pour les tonalités de diffuseur sonore basse fréquence de 520 Hz.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Low-Frequency

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Low-Frequency
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Low-Frequency