Sirènes et dispositifs sonores
Diffuseur sonore PA20 IP66
Diffuseur sonore PA20 IP66
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Sirène PA 20 120 Db avec 10-60V CC et IP66. 3 Sélections de tonalités externes et interne entre 64 tonalités différentes. Volume interne réglable. Amortisseur de couleur rouge RAL3000 et température -40 à 55 °C (-104 à 149 °F). Certifié EN 54.3. Zone de surveillance de 178 m (583 ft). 3 réglages supplémentaires des paramètres sonores, 80 tonalités différentes. Réglage du volume interne
Caractéristiques et avantages :- Temps d’assemblage et d’installation très courts
- Moins cher : le haut niveau d’efficacité et la bonne
- pénétration des obstacles acoustiques réduit
- considérablement le nombre de diffuseurs sonores nécessaire
- EN54-3