Sirènes et dispositifs sonores
Lampe clignotante cubique PY XS
Lampe clignotante cubique PY XS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
L’alarme visuelle cubique Notifier PY XS est un indicateur compact et synchronisable, avec une lampe 5 joules et un fonctionnement à 24V c.c., 360mA. Flash avec quatre fréquences différentes sélectionnables à l’aide d’un commutateur DIP. La lampe a une zone de couverture de 11 m (36 ft). Châssis pyramidal avec protection antichocs rouge. Certifié conforme à la norme EN54 / 23. La température de fonctionnement varie de 40 à 50 °C (104 à 122 °F)
Caractéristiques et avantages :- Zone de couverture de 11 m (36 ft)
- Châssis pyramidal avec protection antichocs rouge
- IP 66
- IK08 (Protection contre les chocs)
- EN54/23 et VDS
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER