/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Lampe clignotante pyramidale

    Lampe clignotante pyramidale

    Aperçu

    Notifier propose une alarme lumineuse pyramidale. Avec son châssis pyramidal et sa protection rouge contre les chocs, cette alarme lumineuse couvre une zone de 11 mètres (36 ft). Dispositif d’annonce compact, synchronisable, à lentille rouge ou à lentille transparente avec lampe flash 5/10 joules et fonctionnement 24V c.c. Flash avec quatre fréquences différentes sélectionnables via un commutateur DIP.

    Caractéristiques et avantages :
    • Compacte et synchronisable
    • Disponible avec lentille rouge ou transparente
    Certifications :
    • EN54-23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER