Sirènes et dispositifs sonores
Diffuseur sonore S-Cubed - boîtier rouge
Diffuseur sonore S-Cubed - boîtier rouge
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les diffuseurs sonores avec boîtier rouge sont une gamme complète de diffuseurs d’alarme alimentés par boucle avec alarmes vocales et visuelles intégrées certifiées EN54-23. Combiné à une configuration flexible à partir des centrales d’alarme incendie Gent by Honeywell, ce dispositif alimenté par boucle peut offrir une combinaison différenciée d’alarmes sonores et visuelles pour l’alerte et l’évacuation générale.
Caractéristiques et avantages :- Très faible consommation électrique
- Chaque boucle peut prendre en charge jusqu’à 200 diffuseurs sonores et 100 dispositifs d’alarme visuelle (VAD)
- Dispositifs d’alarme visuelle EN54-23 avec couverture lumineuse réglable correspondant à la sortie du diffuseur sonore
- Gamme protégée contre l’environnement (EP) avec indice de protection IP66
- Quatre phrases vocales et une sonnerie disponibles en standard
- Les modes voix et tonalité peuvent être librement configurés pour le même diffuseur sonore
- Surveillance active des circuits d’alarme sonore et visuelle en arrière-plan
- EN54-23 et EN54-17
- IP 66
- LPCB conforme EN54-3
Autres
- Brand
- Gent
Autres
- Brand
- Gent
- Brand : Gent