/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore S-Cubed System

    Discontinué

    Diffuseur sonore S-Cubed System

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    S-Cubed est une gamme complète d’avertisseurs sonores alimentés en boucle avec alarmes vocales et visuelles intégrées. Elle est combinée à une configuration flexible à partir des centrales d’alarme incendie et le dispositif alimenté en boucle peut offrir une combinaison différenciée d’alarmes sonores et visuelles pour l’alerte et l’évacuation générale.

    Caractéristiques et avantages :
    • Leur très faible consommation électrique signifie que le système Vigilon permet d’ajouter plus de dispositifs d’alarme sonore et visuelle haute performance sur la boucle que tout autre fabricant
    • Chaque boucle peut prendre en charge jusqu’à 200 diffuseurs sonores, 100 dispositifs d’alarme visuelle (VAD) et jusqu’à 70 dispositifs d’alarme sonore/visuelle combinés.
    • Gamme protégée contre l’environnement (EP) avec indice de protection IP66
    • Quatre phrases vocales et une sonnerie disponibles en standard
    • Les modes voix et tonalité peuvent être librement configurés pour le même diffuseur sonore
    • Surveillance active des circuits d’alarme sonore et visuelle en arrière-plan
    • Le volume de l’avertisseur sonore peut être réglé via l’outil de mise en service, le contrôleur ou la télécommande infrarouge HandiLink
    Certifications :
    • EN54-23
    • EN54-23:2010
    • Certifié LPCB
    • EN54-3 annexe C
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent