Sirènes et dispositifs sonores
Sirène Flash
Sirène Flash
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La Sirène Flash est dotée d’une sirène et d’un gyrophare rouge. Nécessite une alimentation 24 V c.c., 18 m (59 ft) de couverture. Elle a 3 paramètres sonores supplémentaires et 80 tonalités différentes. Volume interne réglable. Une intensité lumineuse équivalente est disponible pour chaque niveau acoustique. Châssis rouge disponible avec protection antichocs
Certifications :- EN54 / 3
- EN54 / 23
Autres
- Product Type
- Sounder
Autres
- Product Type
- Sounder
- Product Type : Sounder