/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore N120

    Discontinué

    Diffuseur sonore N120

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Diffuseur sonore acc. EN 54-3 avec 64 tonalités sélectionnables et trois niveaux d’alarme contrôlables indépendamment. Le volume peut être réglé par incréments de 20 dB par potentiomètre. La configuration est effectuée à l’aide d’un commutateur DIP à 6 voies.

    Caractéristiques et avantages :
    • 119 dBA à 1 m (3,2 po) avec son DIN
    • 64 tonalités
    • Contrôle du volume 20 dBA
    • 3 niveaux d’alarme commutables à distance
    • Volume réglable
    • Montage mural ou au plafond
    • Classe de protection élevée
    • Idéal pour les applications industrielles
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : ESSER|NOTIFIER
    • Product Type : Sounder