/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Avertisseur sonore extérieur SpectrAlert® Advance

    Discontinué

    Les avertisseurs sonores de la série SpectrAlert® Advance sont conçus pour simplifier les installations afin de fournir une signalisation primaire et secondaire pour les applications de sécurité et d’incendie.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les avertisseurs sonores extérieurs SpectrAlert® Advance augmentent la flexibilité des applications pour les installations extérieures. Destinés à la notification complète du bâtiment ainsi que sur le terrain de l’immeuble, ils produisent un son fort pour avertir les occupants d’évacuer les bâtiments. Les installateurs peuvent facilement adapter les appareils pour répondre à un large éventail d’exigences d’application en utilisant des modèles sonores et des paramètres de volume sélectionnables sur le terrain. Compatible avec les systèmes 12 ou 24 volts. La conception enfichable de la plaque de montage universelle simplifie l’installation. La synchronisation est également fournie lors de l’utilisation du module MDL.

    Avantages & Caractéristiques :
    • Fonctionnement 12 et 24 V
    • Commutateur rotatif pour la tonalité de l'avertisseur sonore et trois sélections de volume
    • Tonalités temporelles et non temporelles
    • Avertisseur sonore classé à 88+ dBA à 16 volts
    • Évaluation de -40 degrés à 151 degrés F, avec classification NEMA 4X
    • Construction inviolable
    • Homologation pour montage mural ou au plafond
    Certifications :
    • Homologué UL S4011
    • Homologué ULC
    • Approuvé FM 3023572
    • Approuvé MEA MEA452-05-E
    • Homologué CSFM 7135-1653 :189
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn