/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Mini-avertisseur sonore série SpectrAlert Advance

    Les mini avertisseurs sonores de la série SpectrAlert® Advance sont conçus pour simplifier les installations afin de fournir une signalisation primaire et secondaire pour les applications de sécurité et d’incendie.

    Aperçu

    Les mini-avertisseurs sonores MHR et MHW fonctionnent à 12 et 24 volts et sont parfaits pour les applications hôtelières, de motel ou résidentielles, où un dispositif de notification plus petit est souhaité. Les mini-avertisseurs sonores offrent des réglages de volume élevé et faible, ainsi que des tonalités temporelles ou non temporelles. Les avertisseurs sonores peuvent être montés sur des boîtiers arrière simples pour des applications esthétiquement sensibles. La synchronisation est également fournie lors de l’utilisation du module

    MDL Caractéristiques et avantages : fonctionnement
    • 12 et 24V
    • Réglages de volume élevé et faible
    • Tonalités temporelles et non temporelles
    • Se monte sur une boîte de réception simple
    • Homologation pour le montage mural ou au plafond
    Certifications :
    • Homologué UL S4011
    • Approuvé FM 3028007
    • Homologué ULC CS1099
    • Homologué CSFM 7135-1653 : 196
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn