Sirènes et dispositifs sonores
Dispositif de signalisation visuel/acoustique autoalimenté
Dispositif de signalisation visuel/acoustique autoalimenté
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le dispositif de signalisation visuelle/acoustique auto-alimenté Notifier est une sirène contrôlée par un microprocesseur capable de contrôler la batterie et le haut-parleur. En cas d’anomalie, le CPU envoie un signal au bornier de connexion, tandis que la LED de commande dans le circuit de la sirène indique le type de défaut via le nombre de clignotements suivis d’une courte pause. La sirène dispose également d’un microprocesseur à fonction d’autodiagnostic continu et d’un test de courant de batterie tous les 32 jours.
Caractéristiques et avantages :- Sirène avec gyrophare LED
- Équipé d’une fonction d’autodiagnostic
- Approuvé EN 54-3
- Homologué IP33C
- Certifié CE
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Sounder