/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur combiné sonore et lumineux flash rouge IQ8SL-RB mur

    Le diffuseur sonore IQ8S-RB avec base lumineuse LX-W (installation murale) est idéal pour les applications nécessitant des fonctions combinées sonore et lumineuse.

    Aperçu

    Le diffuseur IQ8S-RB avec embase LX est parfait pour les applications nécessitant une double fonction sonore et lumineuse en un seul point.

    Il est certifié NF SSI suivant les normes EN 54-3 et EN 54-23.

    Sa puissance sonore est ajustable par simple switch.

    Conçu pour être installé au mur à une hauteur de 2,4 m il couvre une aire carré de 7,5 m de côté.