/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur à montage mural

    Discontinué

    Haut-parleur mural EDL-A 10-165/T au plafond ou au mur

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Haut-parleur mural à montage en surface en métal avec châssis haute qualité et haut rendement à large bande.

    Le modèle EDL-A 10-165/T peut être installé au plafond ou sur un mur où le montage encastré n'est pas possible.

    Caractéristiques et avantages:
    • Puissance maxi 10 W
    • Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m 90,7 dB
    • Sensibilité EN 54-24, max 1 m 100,7 dB
    • Gamme de transmission 290 Hz ... 23400 Hz
    • Température ambiante -20 °C ... 80 °C
    • Couleur blanc type RAL 9010
    • Poids env. 1,3 kg
    • Dimensions Ø: 170 mm P: 75 mm
    Certificats:
    • EN 54-24
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER