/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    speakers

    Haut-parleur de plafond encastré 2 voies

    Discontinué

    Haut-parleur plafonnier encastré 24W, EN54-24 à double cône 2 voies.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Ce haut-parleur plafonnier encastré en métal certifié EN54-24 s'intègre bien dans un plafond grâce à son design plat. Haut-parleur à large bande, il est caractérisé par un double cône 2 voies.

    Caractéristiques et avantages:
    • Puissance maxi 20 W
    • Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m 87,4 dB
    • Sensibilité EN 54-24, max 1 m 103,2 dB
    • Gamme de transmission 223 Hz ... 21100 Hz
    • Température ambiante -20 °C ... 80 °C
    • Couleur blanc type RAL 9010
    • Poids env. 2,6 kg
    • Ouverture plafond (Ø min.) 236 mm
    • Dimensions Ø: 268 mm P: 194 mm
    Certificats:
    • EN 54-24
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer