/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur 2 x 6 W, 2 x 4 AB EN 54, MDF

    Haut-parleur 2 x 6 W, 2 x 4 AB EN 54, MDF

    Aperçu

    Le haut-parleur de l’armoire de ligne A/B pour les systèmes d’alarme vocale est certifié conforme à la norme EN 54-24 et offre une sécurité maximale pour les projets d’alarme vocale.

    Le WA-AB 06-100/T-EN 54 V est équipé de deux châssis mutuellement indépendants et de deux transformateurs de sortie 100 V. Il permet une alimentation rentable via deux lignes distinctes (A/B). En cas de défaillance d’une ligne, la redondance du haut-parleur permet une irradiation acoustique continue de la zone concernée. Pour chaque position d’installation, la présence d’une ligne A ainsi que d’une ligne B fournit une redondance. Le boîtier en bois MDF haute densité (en blanc) garantit une qualité sonore à faible résonance. Cette version est exclusivement destinée au montage mural. La norme IP 54 garantit la sécurité opérationnelle même dans des conditions environnementales difficiles. Les deux haut-parleurs A/B sont respectivement équipés de 2 bornes en céramique intégrées et de 2 fusibles thermiques. Le châssis est protégé contre l’humidité.

    Certifications :
    • VdS
    • EN 54-11 – Typ A
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER