Haut-parleurs
Projecteur de son 20W
Projecteur de son 20W
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le projecteur de son DA-S 20-130/T-EN54 avec châssis de haut-parleur à large bande de 130 mm (5,1 po) est doté d’une stabilité accrue et de hautes performances. Grâce à une bonne intelligibilité de la parole, ce projecteur de son convient particulièrement bien aux applications dans les couloirs et les espaces de travail. Équipé de brides en céramique et de fusible thermique, ce projecteur de son répond aux normes de sécurité les plus strictes. Il possède une puissance maximale de 20 W qui peut aussi être réglée sur 15 W, 10 W ou 5 W. Le châssis du projecteur de son est protégé de manière optimale contre l’humidité grâce au matériau de construction spéciale et aux détails de production sélectionnés avec soin. Les projecteurs de son DA-S de classe IP65 sont entièrement constitués d’aluminium robuste recouvert d’une couche plastique de couleur RAL 9010. Ils ne craignent donc pas la corrosion. Une embase est disponible en option pour le modèle DA-S 20-130/T-EN54, avec un diamètre de mât d’environ 200 mm (7,9 po).
Caractéristiques et avantages :- Châssis haut-parleur à large bande 130 mm (5,1 po) offrant une stabilité et des performances élevées
- Convient aux applications dans les couloirs et les espaces de travail
- Équipé de brides en céramique et de fusible thermique, ces projecteurs de son répondent aux normes de sécurité les plus strictes
- Puissance maximale de 20 W et peut également être modifiée à 15 W, 10 W et 5 W
- Protection contre l’humidité, résistance à la corrosion IP65
- EN 54-24
- 1438/CPD/0234
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER