/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur de plafond encastré 2 voies

    Discontinué

    Le haut-parleur encastré 2 voies 24W possède une large gamme de fréquences

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le haut-parleur encastré 2 voies possède une large gamme de fréquences, une faible distorsion et un niveau de pression acoustique élevé qui assure la reproduction d'un large éventail de la musique et de la voix.

    Caractéristiques et avantages:
    • Puissance maxi 24 W
    • Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m 91 dB
    • Sensibilité EN 54-24, max 1 m 103 dB
    • Gamme de transmission 120 Hz ... 20000 Hz
    • Température ambiante -20 °C ... 55 °C
    • Température de stockage -40 °C ... 70 °C
    • Matériau Métal
    • Couleur Blanc, similaire RAL 9003
    • Poids env. 2,25 kg
    • Ouverture plafond (Ø min.) 195 mm
    • Dimensions Ø: 226 mm P: 129 mm
    Certificats:
    • EN 54-24
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER