/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur plafonnier 2x6W

    Haut-parleur plafonnier 2x6W

    Aperçu

    Le haut-parleur en ligne A/B à fixer au plafond pour alarmes vocales est certifié conforme à la norme EN 54-24 et assure une sécurité optimale pour les projets d’alarme vocale.

    Le DL-AB 06- 200/T-EN 54 est équipé de deux châssis mutuellement indépendants et de deux transformateurs de sortie 100 V, ce qui permet de l’alimenter de manière économique via deux lignes (A/B) séparées. En cas de panne de ligne, la redondance du haut-parleur continue de soniquer la zone de façon permanente. À chaque position d’installation, les lignes A et B sont toutes deux présentes pour fournir une redondance. Le haut-parleur à fixer au plafond DL-AB 06-200/T-EN 54, en métal à revêtement poudreux (couleur RAL 9010) offre une puissance de 2 x 6 W, qui peut être réglée sur 2 x 3 W ou 2 x 1,5 W. Il est équipé d’un dôme pare-feu. Il comporte deux entrées de câble. Le dôme pare-feu empêche l’aspiration de l’effet de cheminée typique des plafonds suspendus en cas d’incendie, lorsqu’une partie de la membrane du haut-parleur a brûlé. Les deux haut-parleurs A/B sont respectivement équipés de 2 brides en céramique intégrées et de 2 fusibles thermiques. Le châssis bénéficie d’une protection permanente contre l’humidité grâce à l’imprégnation.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER