/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur avec enceinte en bois 6W

    Discontinué

    Haut-parleur avec enceinte en bois 6W

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le haut-parleur pour montage mural avec boîtier en bois MDF haute densité et résistant aux chocs fournit un son à faible résonance. Son utilisation est très polyvalente, par exemple pour fournir des services de sonorisation dans les bâtiments administratifs, les écoles ou les hôpitaux. Le fermoir à cliquet éprouvé du panneau arrière garantit une fixation murale rapide.

    Caractéristiques et avantages :
    • Son de qualité !
    • Design simple et épuré
    • Installation en surface
    • Taraudage 6/3 / 1,5
    • Angle d’ouverture 83H / 74V degrés à 1kHz
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER