Haut-parleurs
Haut-parleur à colonne
Haut-parleur à colonne série TS-EN 54
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le haut-parleur à colonne série TS-EN 54 se distingue par sa bonne reproduction vocale et son excellente pression acoustique.
Caractéristiques et avantages:- Puissance maxi 30 W
- Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m 93 dB
- Sensibilité EN 54-24, max 1 m 107,5 dB
- Gamme de transmission 230 Hz ... 16500 Hz
- Température ambiante -20 °C ... 90 °C
- Couleur Argent, RAL 9006 (autres RAL en option)
- Poids env. 3,8 kg
- Dimensions L: 700 mm H: 100 mm P: 92 mm
- EN 54-24
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER