/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Haut-parleurs

    M2V-030-130 Wall Mount Sound Diffuser

    Discontinué

    M2V-030-130 Wall Mount Sound Diffusers are wall mounted monitor speaker comes with ceramic terminal with thermal fuse and complete tilting support

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    M2V-030-130 Wall Mount Sound Diffuser are 2-way wall mounted monitor speaker with 165 mm woofer and 1 ”tweeter and transformer. It comes with horizontal and vertical dispersion angle 186 ° ABS structure and tilting support

    Certifications:
    • EN54-24