/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Haut-parleurs

    SPSR Speaker Strobes

    Discontinué

    SPSR Speaker Strobes are SpectrAlert Advance SPSR is a red speaker strobe for wall installation with selectable strobe settings of 15, 15/75, 30, 75, 95, 110 and 115 cd

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    SPSR Speaker Strobes are SpectrAlert Advance SPSR is a red speaker strobe for wall installation with selectable strobe settings of 15, 15/75, 30, 75, 95, 110 and 115 cd