Haut-parleurs
Haut-parleur à montage mural
Haut-parleurs muraux de conception élégante avec une excellente reproduction de la voix et de la musique
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Grâce à son système de fixation, cette enceinte 15 W peut être orientée dans n’importe quelle position.
Caractéristiques et avantages:- Puissance maxi 10 W
- Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m 92,5 dB
- Sensibilité EN 54-24, max 1 m 102 dB
- Gamme de transmission 275 Hz ... 19100 Hz
- Température ambiante -20 °C ... 80 °C
- Couleur blanc type RAL 9010
- Poids env. 2,1 kg
- Dimensions Ø: 210 mm P: 90 mm
- EN 54-24
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER