Lumières stroboscopiques et signaux lumineux
LED distante série 34000
LED distante série 34000
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le 13449-01 est une LED distante de la série 34000 de Gent by Honeywell. Ces LED distantes sont utilisées lorsque les détecteurs ne sont pas visibles, tels que dans les faux-plafonds ou les pièces ou espaces qui peuvent ne pas avoir un accès facile.
Caractéristiques et avantages :- Quantité max. 100 par boucle
- Environ Poids 0,34 kg (0,75 lbs)
- Fonctionnement entre -10 et 50 °C (14 à 122 °F)
- Protection étanche IP40
- Facteur de charge du dispositif 1
- À utiliser avec les bases S4-700