Lumières stroboscopiques et signaux lumineux
Diffuseur sonore et gyrophare adressables
Diffuseur sonore et gyrophare adressables
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Base et disseur sonore stroboscopique électroniques adressable, boîtier noir avec isolateur. Le diffuseur sonore adressable avec lumières stroboscopiques est alimenté directement à partir de la boucle et est adressable via des roues codeuses. Ces diffuseurs et stroboscopes sont certifiés CPR conformément à la norme EN 54-3/17. Grâce à une installation simple et rapide, l’alarme sonore et lumineuse avec base Opal constitue un montage parfait sur place avec des détecteurs Opal Notifier. Ces diffuseurs sonores avec stroboscopes sont alimentés par le panneau d’alarme incendie via le câblage en boucle. Le contrôle du réglage des dispositifs est activé à l’aide d’interrupteurs intégrés ou via le protocole numérique Opal via la centrale d’alarme. La gamme s’installe simplement par vissage sur la base B501AP.
Caractéristiques et avantages :- Installation simple et rapide
- EN 54-3
- EN 54-17
- EN54-23 - CATEGORIE O
- IP21C
- IP44 (avec accessoire)
- IP65 (avec accessoire)
Autres
- Brand
- KAC
Autres
- Brand
- KAC
- Brand : KAC