/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lumières stroboscopiques et signaux lumineux

    Dispositif de signalisation d’alarme optique pour montage au plafond

    Dispositif de signalisation d’alarme optique pour montage au plafond

    Aperçu

    Les dispositifs de signalisation d’alarme optique ont une couleur de clignotement blanche ou rouge, et la fréquence de clignotement de 1 Hz ou 0,5 Hz peut être réglée à l’aide des commutateurs. Le dispositif d’alarme convient aux zones cylindriques jusqu’à 7,3 m (23,9 ft) de diamètre. Pour les petits espaces, l’appareil peut être commuté à un diamètre de 5 m (16,4 ft) pour économiser de l’énergie.

    Certifications :
    • EN54-23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER