/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lumières stroboscopiques et signaux lumineux

    Dispositif d’alarme visuelle conventionnel

    Discontinué

    Dispositif d’alarme visuelle conventionnel

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les alarmes visuelles KAC conventionnelles utilisent la technologie et la conception innovante des lentilles LED, offrant une couverture lumineuse omnidirectionnelle avec une très faible consommation électrique. L’alarme lumineuse KAC offre une excellente qualité, fiabilité et une longue durée de vie.

    Caractéristiques et avantages :
    • Installation simple, rapide et universelle :
    • Couverture lumineuse omnidirectionnelle éliminant le besoin d’orienter les dispositifs
    • Support profond en option avec plusieurs entrées de câble pour une installation flexible
    • Conçu pour de nombres possibilités de montage
    • Appareil polyvalent :
    • Peut être monté au mur et au plafond
    • Gamme d’installations et de bases pour une utilisation en intérieur et jusqu’à IP65
    Certifications :
    • Unabhängige Genehmigung dans allen Standards
    • Umwelt RoHS, DEEE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER