Lumières stroboscopiques et signaux lumineux
Alarme sonore et lumineuse CWSS
Alarme sonore et lumineuse CWSS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
CWSS Sounder Beacon est l’alarme sonore et lumineuse conventionnelle de KAC, idéale pour les applications où un diffuseur sonore est requis comme principale méthode d’alarme, et où un indicateur lumineux supplémentaire est également utile. Le produit est doté d’une technologie LED et d’une optique avancée qui fournit une indication lumineuse à très faible consommation de courant avec synchronisation du flash et du son, clignotement lumineux orange, et fonctionnement sur les systèmes 12V et 24V, ce qui rend la gamme adaptée à une utilisation dans des applications de sécurité et une indication lumineuse supplémentaire à très faible consommation de courant. L’alarme sonore et lumineuse ENscape offre une qualité exceptionnelle, fiabilité et durée de vie prolongée, ce qui en fait le choix idéal pour un large éventail d’applications.
Caractéristiques et avantages :- Qualité et fiabilité approuvées indépendamment conformément à toutes les normes en vigueur
- Installation simple, rapide et adaptable
- La conception et l’esthétique modernes éliminent le besoin d’orienter le dispositif
- Peut être installé au mur ou au plafond
- Performances exceptionnelles
- Ensemble de tonalités globales 32 tonalités approuvées, y compris la tonalité de sonnerie
- RoHS
- DEEE
Autres
- Brand
- KAC
Autres
- Brand
- KAC
- Brand : KAC