/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lumières stroboscopiques et signaux lumineux

    Dispositif optique acoustique certifié EN54-3 et EN54-23

    Dispositif optique acoustique certifié EN54-3 et EN54-23

    Aperçu

    Les panneaux acoustiques visuels PAN1-EU sont des dispositifs d’alarme adaptés lorsque le signal d’alarme doit être sonore mais aussi visuel. Le circuit du panneau est protégé contre l’inversion de polarité. Le panneau est certifié conforme aux normes européennes EN54.3 et EN54.23. La boîte est fabriquée avec des matériaux non combustibles, auto-extinguibles et ignifuges (ABS de grade V0). Le film d’étiquette de texte est en PMMA (polyméthylméthacrylate), un matériau à inflammabilité lente. Le texte sur film, sur fond rouge foncé, est éclairé et visible lorsque le panneau est activé pour une condition d’alarme. Il peut être mis à niveau avec le kit de mise à niveau KIT-IP55 pour une installation dans un environnement particulièrement poussiéreux ou à l’extérieur.

    Certifications :
    • CE
    • EN54.3
    • EN54.23