/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lumières stroboscopiques et signaux lumineux

    S-Cubed S3EP

    Discontinué

    S-Cubed S3EP

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    S-Cubed propose une gamme complète de sirènes d’alarmes alimentées par boucle avec voix et alarmes visuelles certifiées EN54-23 intégrées. Fllexiblement configurable avec les centrales incendie Gent by Honeywell, ce dispositif alimenté par boucle offre une combinaison différenciée d’alarmes sonores et visuelles pour l’alerte et l’évacuation générale. Chaque boucle peut prendre en charge jusqu’à 200 diffuseurs sonores, 100 dispositifs d’alarme visuelle (VAD) et jusqu’à 70 dispositifs d’alarme sonore/visuelle combinés.

    Caractéristiques et avantages :
    • Leur très faible consommation électrique signifie que le système Vigilon permet d’ajouter plus de dispositifs d’alarme sonore et visuelle haute performance sur la boucle que tout autre fabricant
    • Dispositifs d’alarme visuelle EN54-23 avec couverture lumineuse réglable correspondant à la sortie du diffuseur sonore
    • Gamme protégée contre l’environnement (EP) avec indice de protection IP66
    • Quatre phrases vocales et une sonnerie disponibles en standard
    • Les modes voix et tonalité peuvent être librement configurés pour le même diffuseur sonore
    • Surveillance active des circuits d’alarme sonore et visuelle en arrière-plan
    • Le volume de l’avertisseur sonore peut être réglé via l’outil de mise en service, le contrôleur ou la télécommande infrarouge HandiLink
    Certifications :
    • EN54-23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent