/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Bloc d’alimentation externe

    Discontinué

    Bloc d’alimentation externe

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Alimentation externe dans un boîtier métallique compact pouvant contenir jusqu’à

    deux batteries 12 V / 17 Ah pour une utilisation dans les systèmes d’alarme incendie et vocale.

    Jusqu’à deux batteries 12 V / 38 Ah peuvent être connectées et chargées via le

    boîtier de batterie fourni. L’alimentation électrique fournit

    une alimentation sans interruption.

    Deux sorties relais sans potentiel sont disponibles pour la transmission des défaillances (défaut commun, défaillance de la batterie). Affichage LED externe pour le fonctionnement et défaut commun sur la porte avant.

    Caractéristiques et avantages :
    • Deux sorties relais sans potentiel
    • Surveillance des batteries pour l’alimentation de secours
    • Conforme à la norme EN 54-4 (A2)
    • Fréquence nominale 50 Hz Courant de sortie 5 A Capacité de batterie max. 38 Ah à 24 V c.c. Relais de charge de contact max. 60 V/100 mA Température ambiante
    • -10 °C (14°F) 40 °C (104 °F)
    • Température de stockage
    • -20°C (-4 °F)... +80 °C (176 °F)
    • Humidité de l’air
    • < 95 %
    • Type de protection IP 30 Boîtier en tôle d’acier Couleur noire, similaire à RAL 7021 Poids
    • 6,2 kg environ (sans les piles)
    • Dimensions
    • L : 420 mm H : 420 mm P : 180 mm (boîtier supplémentaire pour batterie)
    • (alimentation)
    Certifications :
    • Approbation : VdS
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list