/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Alimentation auxiliaire APS2-6R (E)

    Les alimentations auxiliaires de Notifier sont utilisées pour le fonctionnement des périphériques des centrales d’alarme de la série ONYX.

    Aperçu

    Les alimentations auxiliaires de Notifier sont utilisées pour le fonctionnement des périphériques des centrales d’alarme de la série ONYX. L'APS2-6R est une alimentation auxiliaire à commutation de 150 watts à la pointe de la technologie fournissant une alimentation CC filtrée de 24V CC L’APS2-6R fournit trois circuits de sortie 24V CC, calibrés pour 6,0 A en alarme et 4,0 A en continu.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conforme à la norme UL 864
    • neuvième édition Circuits de
    • sortie légers et compacts avec protection contre les surcharges
    Certifications des circuits « brûlés »
  • intégrés :
    • homologué UL : S635
    • Approuvé FM
    • CSFM : 7315-0028:248
    • FDNY : COAN° 6028