/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Alimentation à distance série PS Honeywell, 10A

    L'alimentation à distance PS série 10A avec chargeur de batterie et 7 sorties configurables offre des options plus flexibles et efficaces pour répondre aux besoins actuels en matière d'installation, de configuration et d'entretien des alimentations

    Aperçu

    Les alimentations série PS offrent plus de puissance, davantage d'entrées et de sorties, la flexibilité de couplage entre elles, et conversion de circuits classe B en classe A avec une carte ZNAC, sans perte de circuits à certains produits concurrents. Chaque circuit, via commutateurs DIP, peut être défini pour une sortie NAC, alimentation aux. réinitialisable, non réinitialisable ou pour cale-porte. Ce processus offre flexibilité sans précédent dans la conception du système.

    La série PS supporte les protocoles SSD, Wheelock, Gentec et Amseco. Elle est homologuée UL pour une cascade de 4 niveaux (contre 3 produits pour la concurrence) et permet jusqu’à 40 alimentations synchronisées ou 400A. Cela assure une extension de puissance synchronisée pour les applications plus importantes.

    La série PS possède 3 voyants DEL :Power, Batt/Chgr Fault et Ground Fault). Chaque circuit de sortie a aussi 2 voyants d’état : état de sortie et anomalie. Les voyants d'anomalie clignotent différemment selon le type, comme circuit ouvert ou court-circuit. Cela facilite un diagnostic rapide en identifiant rapidement les zones et raisons problématiques. Il dispose également du « mode Afficher l’historique des problèmes » qui indique l’historique des problèmes sur le système

    . Une porte amovible en série PS offre un meilleur accès pour câbler l’unité, en particulier dans les espaces restreints, ce qui permet de réduire la durée d’installation et les passe-fils supplémentaires offrent plus de flexibilité dans le câblage.

    La série PS supporte des résistances EOL de 2 kOhms à 27 kOhms, évitant aux installateurs de les changer. Cela économise du temps et de l'argent lors des rénovations.

    . L'armoire offre plus d'espace pour des batteries plus grandes (7/18AH) et permet de monter des modules SLC. Elle permet évite les coûts d’armoires supplémentaires pour les batteries/modules, contrairement à la concurrence nécessitant des modules externes à l’alimentation électr.

    Équipements et avantages :
    • Jusqu’à sept circuits de sortie configurables indépendamment pour :
    • – NAC classe B et/ou classe A
    • – Alimentation auxiliaire 24 V de classe A/B, réarmable ou non
    • – Alimentation arrêt de porte
    • Convertit du câblage classe B au câblage classe A sans perte
    • avec la carte ZNAC-PS (vendue séparément)
    • Optimal pour alimenter les détecteurs de fumée à quatre fils et périphériques nécessitant une puissance régulée
    • Configurable pour synchronisation NAC codée ANSI® Temporal 3/4
    • avec System Sensor®, Wheelock®, Gentex® ou AMSECO®
    • La synchronisation déclenchée via sorties FACP NAC/synchronisation à distance, alimentation en cascade, ou module de gestion logé dans l’armoire d’alimentation
    • Capacité de mise en cascade sur quatre niveaux
    • Trois circuits d’entrée isolés, programmables sur toute sortie
    • Deux relais de dérangement pour AC et problèmes généraux. problèmes de courant alternatif et les problèmes généraux, Relais de défaut à la terre pour modèles canadiens
    • (10 A max, 3 A/circuit Alimentation NAC
    • et LED de dérangement pour diagnostic
    • Modes d'historique pour le support du diagnostic
    • Supervision de fin de ligne de 2K-27K ohms
    • Détection de défaut de terre (activable) avec retardateur de rapport CA
    • .
    • Configurable via des commutateurs DIP, sans logiciel supplémentaire
    • requis
    • Autonome en compact, armoire verrouillable en acier
    • épais avec une puce de revêtement poudré anti-corrosion et finition résistante aux
    • rayures
    • armoire conçue avec dix doubles passe-fils et une
    • porte amovible pour faciliter l’installation et le câblage
    • Comprend un chargeur de batterie intégré capable de charger jusqu’à 33
    • batteries AH
    • L’armoire peut accueillir deux batteries
    7 AH ou 18 AH Certifications :
    • Homologué UL :
    • PSE-6/10(R)(E) : S635, S674
    • HPF-PS6/10(B)(E): S24562
    • SK-PS6/10:S3511
    • FL-PS6/10 : S2424
    • Homologué ULC :
    • PSE-6/10C : S635
    • FL-PS6/10C : S2424
    • CSFM Approuvé :
    • PSE-6/10 : 7315-0028 :0513
    • HPF-PS6/10(B)-7315-1637 :0505
    • SK-PS6/10 : 7315-0559 :0522
    • FL-PS6/10 :7315-0075 :0510
    • Approuvé FM
    • par le FDNY