/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Alimentation à distance série PS Honeywell, 6A

    L'alimentation à distance PS série 6A avec chargeur de batterie et 5 sorties configurables des options plus flexibles et efficaces pour répondre aux besoins actuels en matière d'installation, de configuration et d'entretien des alimentations

    Aperçu

    Les alimentations PS offrent plus de puissance, d'entrées et de sorties, avec couplage flexible. La série PS permet également de convertir des circuits de classe B en classe A en ajoutant une carte ZNAC sans perdre de circuits (contrairement aux produits de la concurrence où la conversion de classe B en A réduit vos circuits de moitié). Chaque circuit peut être programmé individuellement (à l'aide de commutateurs DIP) pour correspondre à une sortie NAC, utilisé pour l'alimentation AUX réinitialisable, l'alimentation AUX non réinitialisable ou l’alimentation de cale-porte. Ce processus offre flexibilité sans précédent dans la conception du système.

    La série PS supporte les protocoles SSD, Wheelock, Gentec et Amseco. Elle est homologuée UL pour une cascade de 4 niveaux (contre 3 produits pour la concurrence) et permet jusqu’à 40 alimentations synchronisées ou 400A.  Cela assure une extension de puissance synchronisée pour les applications plus importantes

    La série PS possède 3 voyants DEL pour l'état du système (Power, Batt/Chgr Fault et Ground Fault)." Chaque circuit de sortie a aussi 2 voyants d’état : état de sortie et anomalie. Les voyants d'anomalie clignotent différemment selon le type, comme circuit ouvert ou court-circuit. Cela facilite un diagnostic rapide en identifiant rapidement les zones et raisons problématiques. Elle dispose également du “mode Afficher l’historique des problèmes” qui indique l’historique des problèmes sur le système

    . La porte amovible de la série PS facilite le câblage, surtout dans les espaces étroits, réduisant le temps d'installation et offrant plus de flexibilité avec des passe-fils supplémentaires.

    La série PS supporte des résistances EOL de 2 kOhms à 27 kOhms, évitant aux installateurs de les changer. Cela économise du temps et de l'argent lors des rénovations.

    . L'armoire offre plus d'espace pour des batteries plus grandes (7/18AH) et permet de monter des modules SLC Elle évite le coût d'armoires supplémentaires pour batteries/modules, contrairement à la concurrence nécessitant des modules externes.

     Caractéristiques & avantages :  

    • Jusqu’à cinq circuits de sortie à puissance limitée configurables indépendamment pour :
      • – NAC classe B et/ou classe A
      • – Alimentation auxiliaire 24 V réarmable ou non réarmable de classe B et/ou classe A
      • – Alimentation d'arrêt de porte
      • Convertit du câblage classe B au câblage classe A sans perte
      • avec la carte ZNAC-PS (vendue séparément)
      • Optimal pour alimenter détecteurs de fumée à quatre fils et périphériques nécessitant une puissance régulée.
      Configurable pour synchronisation NAC ANSI® Temporal 3/4.
    • à l'aide de System Sensor®, Wheelock®, Gentex®, ou les appareils AMSECO®
    • La synchronisation se déclenche à partir des sorties FACP NAC/synchronisation à distance, alimentation en cascade, ou module de gestion, qui peut être intégré
    • Capacité de cascade jusqu'à quatre niveaux.
    • Trois circuits d’entrée/commande isolés et programmables sur toute sortie
    • Deux relais Forme C normalement fermés pour AC et problèmes généraux, Relais de défaut à la terre sur modèles canadiens 10 A max. Sortie, Alim. NAC individuelle, LED diagnostic.
    • Modes d'historique de problèmes pour diagnostic. ®Valeur supervision EOL large (2K-27K ohms)
    • Détection de défaut de terre sélectionnable (activer ou désactiver) Retardateur de rapport de panne CA
    • . ®Complètement configurable via des commutateurs DIP embarqués, aucun logiciel supplémentaire ®requis ®Autonome en compact, armoire verrouillable en acier ®épais avec une puce de revêtement poudré résistant à la corrosion et une finition résistante aux
    • rayures
    • armoire conçue avec dix doubles passe-fils et une
    • porte amovible pour faciliter l’installation et le câblage
    • Comprend un chargeur de batterie intégré capable de charger jusqu’à 33
    • batteries AH
    • L’armoire peut accueillir deux batteries
    • 7 AH ou 18 AH
    • Certifications :
    • Homologué UL : HPF-PS6(B)(E) : S24562
    • Approuvé par
    • CSFM : HPF-PS6(B)-7315-1637 :0505
    • Approuvé FM
    • Approuvé FDNY