/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Unité d’interface d’alimentation secteur S4

    Unité d’interface d’alimentation secteur S4

    Aperçu

    Les unités d’interface secteur S4 sont des alimentations secteur avec batterie de secours qui peuvent être directement connectées à la boucle Vigilon et Nano. Il dispose également d’une capacité d’interface très flexible. Il dispose de 4 voies qui peuvent être configurées individuellement pour fournir une interface de sortie et d’entrée dans divers modes de configuration pour contrôler l’équipement externe et recevoir une entrée pour permettre au système anti-incendie de prendre des décisions et des mesures. Il est désormais possible d’avoir des entrées et sorties combinées 8 circuits externes connectés au total (par ex. 4 sorties sectorielles et 4 entrées de confirmation). Les unités ont suffisamment d’espace pour accueillir des modules optionnels sur des rails DIN. Elle dispose d’une sortie d’alimentation auxiliaire configurable qui est dérivée de son unité d’alimentation secteur autonome, qui est alimentée par batterie pour continuer à fournir de l’alimentation en cas de panne de l’alimentation secteur.

    Certifications :
    • EN54-4