/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Câbles et accessoires

    Câble d’extension des supports de module PCD3.Cxxx

    PCD3.K106 est un câble d'extension (longueur 0,7 m) pour PCD2.M4560 à PCD2.Cx000, PCD3.M/T/C à PCD3.Cxx0 ou PCD2.C1000/..C2000 à PCD2.C1000/..C2000

    Aperçu

    PCD3.K106 est un câble d'extension pour PCD2.M4560 à PCD2.Cx000, PCD3.M/T/C à PCD3.Cxx0 ou PCD2.C1000/..C2000 à PCD2.C1000/..C2000. Ce câble permet à l’utilisateur de connecter un maximum de 64 modules E/S, ou 1 023 entrées/sorties numériques.