/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pupitres d’appel

    Station d'appel DCS Plus

    Stations d’appel numériques DCS Plus équipée de 12 touches librement configurables et d’un micro col de cygne.

    Aperçu

    Les stations d’appel numériques DCS Plus servent à la sélection de circuits de haut-parleurs, la transmission d'annonces vocales, ainsi que de divers gongs et alarmes. Elles sont équipées de 12 touches librement configurables et d’un micro col de cygne.

    Caractéristiques et avantages:
    • Possibilité de câblage redondant
    • Câble CAT5 économique
    • Micro électret col de cygne avec diagramme
    • cardioïde
    • Contrôle permanent du microphone et de la ligne de transmission vers le module d’interface suivant
    • Haut-parleur à large bande pour le contrôle du microphone, la lecture des messages et l’utilisation de l’interphone
    • Protection mécanique contre les déconnexions
    • Entrée/sortie audio supplémentaire (DCS15) ; par exemple pour des périphériques audio tels que des lecteurs de CD
    • Fonction de multiplexage avec d’autres modules de communication via un éventuel haut-parleur intégré
    • 12 touches et LED’s librement configurables
    • Sortie audio:
    • Niveau nominal 0 dBu
    • Gamme de transmission 60 Hz ... 22000 Hz
    • Entrée Audio:
    • Niveau nominal 0 dBu
    • Données Techniques Générales:
    • Microphone Electret, uni-directionel
    • Col de cygne 400 mm 60 Hz ... 22000 Hz
    • Taux d’échantillonnage 48 kHz
    • Convertisseur A/N 24 Bit
    • Consommation de courant 70 mA
    • Température ambiante -5 °C ... 55 °C
    • Humidité relative < 15 %
    • Couleur Noire, similaire RAL 9005
    • Poids env. 1,42 kg
    • Dimensions L: 200 mm H: 49.4 mm P: 200 mm