/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pupitres d’appel

    Station d’appel numérique DCS15 redondante

    Discontinué

    Station d’appel numérique DCS15 redondante

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Dans de nombreux codes d’installation, il est nécessaire d’avoir une redondance dans les routes de signaux critiques, comme les câbles de haut-parleurs (Câblage en boucle ou AB) entre le contrôleur anti-incendie et le système de sonorisation et d’alarme vocale (PAVA). Dans certains codes d’installation, cela inclut également la connexion au microphone de radiomessagerie des pompiers. Si la connexion est perdue, il n’y a aucun moyen de faire une annonce vocale aux personnes qui sont potentiellement ou réellement en danger. Notre station de radiomessagerie prend en charge les connexions de câbles redondants vers deux Comprio séparés avec Ethernet (pas vers une version Comprio autonome) ou DOM. Cela signifie qu’il est possible de connecter deux câbles (CAT5) à une station de radiomessagerie pour un fonctionnement redondant. Pour un fonctionnement redondant, deux câbles (CAT5) connectés à un microphone de radiomessagerie sont nécessaires. Le microphone de radiomessagerie numérique DCS15 RE sert à sélectionner les circuits de haut-parleurs et à déclencher les annonces vocales ainsi que divers sons de gong ou sirène d’alarme. Il comprte 12 touches librement configurables, 13 LED et un microphone col de cygne. Le microphone de radiomessagerie est connecté avec le bus DAL (Digital Audio Link) à un Comprio ou DOM au moyen d’un câble CAT5 standard. Tous les signaux audio et tous les signaux de contrôle sont transmis numériquement. La fonction du microphone de radiomessagerie numérique est contrôlée acoustiquement en permanence. Le DCS15 RE fournit une entrée et une sortie audio externes qui peuvent être utilisées pour connecter des périphériques audio tels que des lecteurs CD. Jusqu’à quatre liaisons de bus DAL peuvent être connectées à un DOM. Chaque DCS du système peut générer et recevoir simultanément différentes transmissions vocales et différents signaux de commande. Un microphone d’appel numérique peut être décalé jusqu’à 300 m (984 ft) au moyen d’un câble CAT5. Une extension à une plus grande distance est possible avec des câbles à fibre optique (FO) - voir les convertisseurs FO respectifs supplémentaires qui sont nécessaires. Une connexion redondante avec des câbles FO est également possible. Si plus de touches et/ou de voyants sont nécessaires, il est possible d’ajouter jusqu’à six modules de touches numériques (DKM18) pour augmenter le nombre total de touches et de voyants disponibles à 120 par station d’appel.

    Caractéristiques et avantages :
    • Sécurité élevée en cas de défaillance due à l’itinéraire de transmission redondant
    • Câblage CAT5 économique
    • Microphone col de cygne à séquence cardioïde Elektret
    • Surveillance permanente du microphone et du câble
    • Haut-parleur pour la surveillance et l’interphone avec d’autres stations de radiomessagerie (série DCS)
    • Convertisseur AD/DA 24 bits
    • Entrée/sortie audio supplémentaire indépendante, par exemple pour lecteur audio
    • 12 touches librement configurables avec LED programmables indépendantes
    • LED séparée programmable en jaune ou rouge
    • Peut être utilisé de manière redondante ou non redondante