Pupitres d’appel
Stations d’appel numériques pompiers DCSF7
Stations d’appel numériques pompiers DCSF7
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La station d’appel incendie numérique DCSF7 est utilisée conjointement avec l’ENS VARIODYN D1 et inclut le microphone portable avec bouton Talk, les éléments de commande/d’affichage ainsi qu’un haut-parleur intégré pour la surveillance du micro acoustique et le message acoustique à diffuser. Elle permet de composer et d’envoyer des messages de texte d’alarme préconfigurés ainsi que de diffuser des annonces vocales libres. Cette station d’appel est conçue pour être utilisée en Autriche. Les boutons sont libellés en allemand, mais peuvent facilement être changés dans la langue locale.
Caractéristiques et avantages :- Cinq boutons librement configurables pour les alarmes
- Un bouton configurable librement pour le signal de fin d’alerte
- Un bouton pour la réinitialisation/acoustique
- Trois LED intégrées (fonctionnement, erreur, occupé)
- Microphone portable avec caractéristiques cardioïdes et bouton de parole PTT
- Connexion en fibres optiques en option pour distances jusqu’à 2000 m (2187 yd)
- Certifié EN 54-16
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER