/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pupitres d’appel

    Station d'appel Pompiers DCSF 12-D1 Redondante

    Station d’appel pompiers DCSF 12 pour transmettre des annonces vocales prioritaires

    Aperçu

    La station d’appel pompiers DCSF 12 sert à la sélection de circuits de haut-parleurs, la transmission d'annonces vocales, ainsi que de divers gongs et alarmes.

    Caractéristiques et avantages:
    • Microphone electret, diagramme cardioïde 200 Hz ... 12500 Hz
    • Puissance haut-parleur 1 W
    • Taux d’échantillonnage 48 kHz
    • Convertisseur A/N 24 Bit
    • Consommation de courant 150 mA
    • Température ambiante -5 °C ... 55 °C
    • Humidité relative < 15 %
    • Couleur parties latérales noires, type RAL 9005
    • Poids env. 1,6 kg
    • Dimensions L: 134 mm H: 40 mm P: 196 mm