/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pupitres d’appel

    Station d'appel tactile ETCS

    Station d'appel ETCS IP avec un écran tactile de 7 "pour l’affichage et le fonctionnement

    Aperçu

    L’ETCS utilise un écran tactile de 7 "pour l’affichage et le fonctionnement.

    Cette interface conviviale est complétée de 4 LED bicolores permettant de gérer les indications d’état, notamment le défaut du microphone, celui du système. Un bouton rouge protégé par un cache est paramétrable et permet de limiter les actions intempestives.

    Caractéristiques et avantages:
    • Ecran tactile 7" avec interface conviviale
    • L'ETCS est certifiée EN 54-16 avec le système VARIODYN D1
    • Bouton rouge protégé pour action d'Alerte
    • Microphone col de cygne remplaçable
    • Haut-parleur intégré pour la pré-écoute et l'interphonie entre station d'appel (série ETCS et DCS)
    • Haut niveau de sécurité grace aux liaisons redondantes
    • Connexion réseau via câble Ethernet
    • Alimentée par des equipements PoE ou une alimentation externe
    • Clé USB connectée à l'ETCS pour diffusion de fichiers audio
    • Entrée/sortie audio pour raccorder des équipements audio
    • Maximum 3 modules d'extension (DKM plus) intégrant 18 boutons et 18 LEDs
    • Surveillance permanente des capsules micro et câbles
    • Surveillance et programmation via le réseau
    • Affichage multilangues
    • Trois niveaux d'utilisateurs possibles et programmables
    • Jusqu'à 27 heures de memoire audio
    • Controle rapide des listes d'appels, des appels recents ou des défauts
    • Les activations de messages manuels ou prédefinis sont accessibles depuis la page d'accueil
    • Le volume peut etre ajusté en cours de diffusion
    • Consommation électrique 6 W
    • Gamme de transmission 0 Hz ... 20 Hz
    • Température ambiante -5 °C ... 45 °C
    • Poids env. 1,65 kg
    • Dimensions L: 200 mm P: 200 mm H: 49,4 mm
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER