/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pupitres d’appel

    Borne d’appel numérique de type B Network 16

    Discontinué

    Borne d’appel de type B Network 16

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les bornes d’appel numériques de type B sont compatibles avec tous les systèmes Network 16 et sont disponibles pour montage en surface et encastré avec une finition rouge ou verte. La nouvelle gamme de bornes d’appel numériques Network 16 comprend un type numérique A, un type numérique B et la nouvelle interface numérique DDA pour permettre à l’EVCS-TAP de se connecter à la boucle Network 16. Les combinés de type A sont des unités compactes facilement accessibles via une porte avant à loquet magnétique. Les bornes d’appel sont compatibles avec tous les systèmes Network 16 et peuvent être utilisés comme bornes d’appel aux pompiers, bornes d’appel au service de sécurité ou comme bornes d’appel d’assistance. L’interface DDA permet à l’alarme d’urgence des toilettes de se connecter facilement à la boucle de communication Network 16.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception compact
    • Sonnerie à volume élevé
    • Voyants d’état
    • Fonctionnement en duplex intégral
    • Options de montage en surface ou encastré
    • Acier inoxydable en option
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS