/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de communication

    Modules Sync-Circuit

    Les modules Sync-Circuit synchronisent les stroboscopes, les avertisseurs sonores et les carillons SpectrAlert Advance sur une seule paire de fils.

    Aperçu

    Le module Sync-Circuit synchronise les stroboscopes à 1 Hz, les avertisseurs sonores et les carillons SpectrAlert® Advance à une temporalité de 3 sur une seule paire de fils. La technologie brevetée du module permet également de mettre en sourdine les avertisseurs sonores ou les carillons sur les modèles avertisseur sonore/stroboscopique et carillon/stroboscopique sur une paire de fils.

    Certifications :
    • Homologué UL : S5512, S4011
    • Homologué ULC
    • Approuvé MEA : 257-97-M
    • Approuvé FM
    • CSFM : 7300-1209:179
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER