Microphones
Console de microphone
Console de microphone
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les consoles de microphone sont en aluminium extrudé avec microphone dynamique et col de cygne. Elles ont un bouton « Parler », et un voyant LED « Occupé » et « Système ». La fonction clé est entièrement programmable par logiciel. Alimentation par câble RJ45 (3 m / 10 ft inclus) provenant de l’unité de contrôle ou par alimentation locale non fournie.
Certifications :- Norme EN54-16