/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteur de fumée par aspiration

    Notifier intelligent VESDA-E VES FlashScan SLC

    Discontinué

    VESDA-E VES est similaire au détecteur de fumée par aspiration phare VESDA-E VEP, mais il comprend également une vanne au niveau de l'entrée du collecteur et un logiciel permettant de surveiller le débit d'air provenant des quatre secteurs (tuyaux).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Cette configuration permet de diviser une seule zone en quatre secteurs distincts, par exemple, en distinguant les allées séparées dans une salle de données.Le VES permet à l’utilisateur de localiser la source de fumée en identifiant le premier secteur à atteindre le niveau d’alerte. Le détecteur continue alors à recueillir des échantillons de tous les secteurs pour surveiller la progression de l'incendie et signalera des niveaux d'alarmes séparés pour chaque secteur. Le VES propose quatre niveaux d'alarme configurables individuellement (Alerte, Action, Incendie 1 et Incendie 2) pour le secteur 1 (les secteurs 2, 3 et 4 supposeront automatiquement les mêmes valeurs que celles définies au secteur 1), permettant une protection optimale dans un large éventail d'applications. Basés sur la technologie de détection Flair et des années d'expérience pratiques, les détecteurs VES offrent des performances stables tout au long de leur durée de vie via un étalonnage absolu. En outre, le VES est doté de fonctionnalités révolutionnaires précieuses pour l'utilisateur.

    Caractéristiques & avantages :
    • Adressabilité sectorielle pour jusqu'à quatre secteurs
    • Seuil de balayage adaptatif
    • La technologie de détection Flair fournit un avertissement très précoce fiable dans un large éventail d'environnements avec des alarmes de nuisance minimales
    • La filtration multi-étages et la protection optique avec des barrières d'air propre garantissent des performances de détection à vie
    • Quatre niveaux d'alarme configurables pour le secteur 1 (secteurs 2, 3 et 4 supposeront automatiquement les mêmes valeurs que celles définies dans le
    • secteur 1) et une large plage de sensibilité offrira une protection optimale pour la plus large gamme d’applications
    • L’écran LCD intuitif fournit des informations d’état instantanées pour une réponse immédiate
    • Les seuils de défaut de débit par port s’adaptent à des conditions de débit d’air variables
    • Le filtre intégré intelligent conserve le comptage de poussière et la durée de vie restante du filtre pour une maintenance prévisible
    • Journal d’événements étendu (20,000 événements) pour l'analyse d'événements et les diagnostics système
    • AutoLearn™ Smoke pour une mise en service fiable et rapide
    • Rétro-compatible avec VLS
    • Ethernet pour la connectivité avec le logiciel Xtralis pour la configuration, surveillance secondaire, et maintenance
    • USB pour la configuration du PC et la mise à niveau du firmware à l’aide d’une clé USB
    • Deux GPI (surveillés/non surveillés) avec mappage fixe à la fonction de réinitialisation du détecteur
    • Les sous-ensembles remplaçables sur site permettent un service plus rapide et une disponibilité maximale
    Certifications :
    • UL
    • CSFM
    • FDA
    • FCC
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • VESDA-E

    Autres

    • Brand
      • Honeywell
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • VESDA-E
    • Brand : Honeywell|NOTIFIER
    • Product Type : VESDA-E