/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteur de fumée par aspiration

    Détecteur de fumée VESDA® VLF-500

    Détecteur de fumée par aspiration utilisant la technologie laser sur des surfaces allant jusqu’à 500m².Sur une ECS adressable ces informations sont transmises via un dispositif d'entrée/sortie sur esserbus® ou esserbus-Plus®.

    Aperçu

    Détecteur de fumée par aspiration utilisant la technologie laser sur des surfaces allant jusqu’à 500m².

    Sur une ECS adressable ces informations sont transmises via un dispositif d'entrée/sortie sur esserbus® ou esserbus-Plus®. Le raccordement possible sur un ECS conventionnel est réalisé grâce aux contacts d’alarme et de défauts disponibles sur le détecteur.

    Cet équipement requiert une alimentation EAE séparée en 24 Vcc.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • Smoke Detector
      • VESDA

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • Smoke Detector
      • VESDA
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
    • Product Type : Smoke Detector|VESDA